Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"542250","name":"PSEN cs6.2p 1switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs6.2p 1switch
Numero dell'articolo: 542250
GTIN: 4046548077384
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC ECOLAB TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | hoch |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | unicat |
| Collegamento in serie idoneo | ja |
| versione dispositivo | Sensor |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Isolamento elettr. uscite SC | nein |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiente max a H max | +60 °C |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-30 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia |
IP66
IP67 |
Distanze di commutazione
| Mod. dist.oper.Mod.temp. | +-0,02mm/°C |
| Mod. temp.dist.oper. Att. 1 | +-0,02mm/°C |
| Mod. temp.dist.oper. Att. 2 | +-0,02mm/°C |
| Mod. temp.dist.oper. Att. 3 | +-0,02mm/°C |
Dati meccanici
| Sensore montabile a filo | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo di collegamento | M8, 8pol. male |
| Materiale prodotto |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Altezza | 26.4 |
| Larghezza | 97.59999999999999 |
| Profondità | 13 |
| Peso netto | 48 |
| Peso lordo | 58 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077384 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN cs6.1 1actuator
542180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67,incollabile, senza
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67,incollabile, con
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
Accessori opzionali
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
fSupporto di fissaggio, per PSENcode, utilizzabile come finecorsameccanico per
porta a battente, contenuto confezione 2 pz, 1 pezzo per l’interruttorepiù 1
pezzo per l’attuatore.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Supporto di fissaggio, per PSENcode, utilizzabile come finecorsameccanico per
porta scorrevole, contenuto confezione 2 pz, 1 pezzo per l’interruttorepiù 1
pezzo per l’attuatore.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Supporto di fissaggio, per PSENmag e PSENcode. Supporto di allineamentoContenuto confezione = 2 pezzi.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M8, su connettore maschio assiale M8, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a
4 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 5PSEN ix2 F4 code con
max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 48 x
57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a
8 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 3PSEN ix2 F8 code con
max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 93 x
57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2
porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non
in dotazione).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Profinet,
6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento “plug-in”(non
in dotazione).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Viti di sicurezza, monouso, M4x12, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Viti di sicurezza, monouso, M4x16, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M8 (X1, dispositivodi controllo), 8
poli, con codifica A su connettore femmina M8 (X2, sensore/connettore
successivo), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3,sensore),
8 poli, con codifica A, inversione dei collegamenti esclusaelettricamente tramite cablaggio
interno, per il collegamento per PSENcode, per il
collegamento diretto per PSENslock al sensore.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M8 (X1, dispositivodi controllo), 8
poli, con codifica A su connettore femmina M8 (X2, sensore), 8 poli, concodifica A
e connettore femmina M8 (X3, sensore/connettore successivo), 8 poli, concodifica
A, inversione dei collegamenti
esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamentoper PSENcode, per il collegamento per
PSENslock all’uscita cavi nel condotto.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cavo, adattatore, IP67, connettore maschio M12, nero, assiale, 8 poli,codifica
A su connettore femmina M8, nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, cablaggio interno 1:1 per tutti e 8 isegnali,
convertitore per il collegamento per sensori PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1,
dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A suconnettore femmina
M12 (X2, sensore/connettore successivo), nero, assiale, 8
poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3, sensore), nero,assiale, 8
poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², giallo, inversione dei
collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il
collegamento per PSENcode e PSENslock.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cs6.1 1actuator
542180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67,incollabile, senza
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.x, IP67,incollabile, con
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.