Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"542203","name":"PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
Numero dell'articolo: 542203
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli,
IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar= 20 ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato con attuatore.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Codifica transponder | Dispositivo univoco |
Collegamento in serie idoneo | No |
versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 1 |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Numero uscite di segnalazione | 1 |
Isolamento elettr. uscite SC | No |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
70 |
Temp. ambiente max a H max | +60°C |
Temp. ambiente max a 2000 m | +70°C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
|
Distanze di commutazione
Mod. dist.oper.Mod.temp. | +-0,02mm/°C |
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN cs6.1 M12 |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | M12, 5pol. male |
Materiale prodotto |
PBT
PA+GF Policarbonato |
Altezza | 26.4 |
Larghezza | 101.6 |
Profondità | 19 |
Peso netto | 83 |
Peso lordo | 100 |
Transponder
Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548077520 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274601 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002592 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione di tensionesupplementare,
collegamenti in acciaio inox.
PDP67 F 8DI ION VA
773614
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in acciaio inox.
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Viti di sicurezza, monouso, M4x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Viti di sicurezza, monouso, M4x26, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSENmag con distanziale.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Supporto di fissaggio, per PSENmag e PSENcode. Supporto di allineamentoContenuto confezione = 2 pezzi.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Supporto di fissaggio, per PSENcode, utilizzabile come finecorsameccanico per
porta scorrevole, contenuto confezione 2 pz, 1 pezzo per l’interruttorepiù 1
pezzo per l’attuatore.
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
fSupporto di fissaggio, per PSENcode, utilizzabile come finecorsameccanico per
porta a battente, contenuto confezione 2 pz, 1 pezzo per l’interruttorepiù 1
pezzo per l’attuatore.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 F 8DI ION
773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V.
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PDP67 F 8DI ION HP
773601
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione separata delleuscite.