Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Numero dell'articolo: 542087
GTIN: 4046548095135
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.x, IP67,incollabile, senza
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | gering |
| Codifica transponder | codiert |
| versione dispositivo | Betätiger |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiente max a H max | +60 °C |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-30 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Dati meccanici
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 3.8 |
| Larghezza | 18 |
| Profondità | 18 |
| Peso netto | 2 |
| Peso lordo | 5 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
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
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095135 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |