Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"542083","name":"PSEN cs5.1 M12 1actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs5.1 M12 1actuator
Numero dell'articolo: 542083
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.1 M12, IP67, per
interruttore con attacco M12, contenuto della confezione = 1 pz.
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
UKCA cULus Listed TÜV ECOLAB EAC |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Codifica transponder | Codificato |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
70 |
Temp. ambiente max a H max | +60°C |
Temp. ambiente max a 2000 m | +70°C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado di protez. custodia |
|
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 18 |
Larghezza | 37 |
Profondità | 19 |
Peso netto | 15 |
Peso lordo | 20 |
Transponder
Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548079258 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Viti di sicurezza, monouso, M4x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Viti di sicurezza, monouso, M4x26, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSENmag con distanziale.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Supporto di fissaggio, per PSENmag e PSENcode. Supporto di allineamentoContenuto confezione = 2 pezzi.