Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs1.1 1 actuator
Numero dell'articolo: 540080
GTIN: 4046548003031
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 1.x/2.x,contenuto confezione = 1
pz. attuatore.
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | gering |
| Codifica transponder | codiert |
| versione dispositivo | Betätiger |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiente max a H max | +60°C |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +70°C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado di protez. custodia | IP6K9K |
Dati meccanici
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 11 |
| Larghezza | 40 |
| Profondità | 40 |
| Peso netto | 20 |
| Peso lordo | 21 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003031 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, senza
attuatore.
PSEN cs1.1n 1switch
540053
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4
direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar
= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch
540055
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli,
IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazione tip. 21 mm,Sao = 15 mm,
Sar= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato,certificazione ATEX.
Accessori opzionali
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Viti di sicurezza, monouso, M5x10, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.