Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"541253","name":"PSEN cs4.2n 1switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs4.2n 1switch
Numero dell'articolo: 541253
GTIN: 4046548068160
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar=
20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamentecodificato.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamentecodificato.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | hoch |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | unicat |
| Collegamento in serie idoneo | nein |
| versione dispositivo | Sensor |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1 |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Isolamento elettr. uscite SC | nein |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiente max a H max | +60°C |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +70°C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP6K9K |
Distanze di commutazione
| Mod. temp.dist.oper. Att. 1 | +-0,01mm/°C |
| Mod. temp.dist.oper. Att. 2 | +-0,1mm/°C |
| Mod. temp.dist.oper. Att. 3 | +-0,01mm/°C |
| Mod. temp.dist.oper. Att. 4 | +-0,01mm/°C |
Dati meccanici
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
| Sensore montabile a filo | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo di collegamento | M12, 5pol. male |
| Condutture cavi | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 37 |
| Larghezza | 26 |
| Profondità | 18 |
| Peso lordo | 60 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548068160 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, senza
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, con
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, senza
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, con
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
Accessori opzionali
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V.