Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"541111","name":"PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
Numero dell'articolo: 541111
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m,
1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11
mm, Sao = 8 mm, ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Codifica transponder | Dispositivo compl. codificato |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 1 |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Numero uscite di segnalazione | 1 |
Isolamento elettr. uscite SC | No |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
70 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Distanze di commutazione
Mod. dist.oper.Mod.temp. | +-0,01mm/°C |
Dati meccanici
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Attuatore Tipo 1 | PSEN cs4.1 |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | Cavo 5m |
Condutture cavi | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 37 |
Larghezza | 26 |
Profondità | 18 |
Peso netto | 215 |
Peso lordo | 275 |
Transponder
Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548067200 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274601 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002592 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato,
diametro esterno cavo 6-8mm
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2
porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non
in dotazione).
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Profibus DP,
DP-V0, connettore maschio Sub-D 9 poli, 6 ingressi/uscite digitali,morsetti di collegamento “plug-in”(non
in dotazione).