text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN cs4.1a 1switch

Numero dell'articolo: 541161
GTIN: 4046548067156
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 5 m, 1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max. 8 volte.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 5 m, 1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max. 8 volte.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 hoch  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Codifica transponder vollcodiert  
Collegamento in serie idoneo ja  
versione dispositivo Sensor  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1  
Numero di ingressi 2  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 1  
Isolamento elettr. uscite SC nein  
Uscita SC protezione CC ja  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiente max a H max +60°C  
Temp. ambiente max a 2000 m +70°C  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 4000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP6K9K  
Mod. temp.dist.oper. Att. 1 +-0,01mm/°C  
Mod. temp.dist.oper. Att. 2 +-0,1mm/°C  
Mod. temp.dist.oper. Att. 3 +-0,01mm/°C  
Mod. temp.dist.oper. Att. 4 +-0,01mm/°C  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Sensore montabile a filo Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo di collegamento 5m Kabel  
Condutture cavi Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 37  
Larghezza 26  
Profondità 18  
Peso lordo 245  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067156  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, senza opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, con opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.

Accessori per la messa in servizio

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, senza opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, con opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.

Accessori opzionali

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2 porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non in dotazione).
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato, diametro esterno cavo 6-8mm