Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"541061","name":"PSEN cs3.1a 1switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs3.1a 1switch
Numero dell'articolo: 541061
GTIN: 4046548067125
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di 5 m, 1
direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, la distanza dicommutazione
dipende dall’attuatore, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, senza attuatore.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, la distanza dicommutazione dipende dall’attuatore, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, senza attuatore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | gering |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | codiert |
| Collegamento in serie idoneo | ja |
| versione dispositivo | Sensor |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Isolamento elettr. uscite SC | nein |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiente max a H max | +60°C |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +70°C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP6K9K |
Distanze di commutazione
| Mod. temp.dist.oper. Att. 1 | +-0,01mm/°C |
| Mod. temp.dist.oper. Att. 2 | +-0,1mm/°C |
| Mod. temp.dist.oper. Att. 3 | +-0,01mm/°C |
| Mod. temp.dist.oper. Att. 4 | +-0,01mm/°C |
Dati meccanici
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
| Sensore montabile a filo | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo di collegamento | 5m Kabel |
| Condutture cavi | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 37 |
| Larghezza | 26 |
| Profondità | 18 |
| Peso lordo | 247 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067125 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 1.x/2.x,contenuto confezione = 1
pz. attuatore.
PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 3.x
contenuto confezione = 1
pz. attuatore.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.x, IP67,incollabile, senza
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.x, IP67,incollabile, con
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 1.x/2.x,contenuto confezione = 1
pz. attuatore.
PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 3.x
contenuto confezione = 1
pz. attuatore.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.x, IP67,incollabile, senza
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.x, IP67,incollabile, con
opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
Accessori opzionali
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2
porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non
in dotazione).
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato,
diametro esterno cavo 6-8mm