Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"541383","name":"PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator
Numero dell'articolo: 541383
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs3.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz.,OSSD2.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Codifica transponder | Codificato |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Materiale prodotto | PBT |
Altezza | 37 |
Larghezza | 18 |
Profondità | 18 |
Peso netto | 15 |
Peso lordo | 35 |
Transponder
Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548070781 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volume | 0 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN cs3.19n 1 switch
541353
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar =
20 mm, contenuto confezione = 1 Interruttore codificato, senzaattuatore.