Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"540021","name":"PSEN b2.1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN b2.1
Numero dell'articolo: 540021
GTIN: 4046548059014
Chiavistello meccanico per interruttore di sicurezza PSEN me1 o PSEN cscon
blocco (non disattivabile) e sblocco di fuga.
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
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati meccanici
| Sblocco di fuga presente | Sì |
| Materiale prodotto |
Alluminio
Acciaio zincato Plastica |
| Peso netto | 1334 |
| Peso lordo | 1463 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548059014 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato con
attuatore.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione 21 mm, Sao =15 mm, Sar =
40 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicurezza e
attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli,collegamento in serie,
modello grande, incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1
connettore
M12
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con
attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione 21 mm, Sao =15 mm, Sar =
40 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,con attuatore. Sono disponibili
8 procedure di programmazione.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, completamente codificato,con
interruttore di sicurezza e attuatore, certificato ATEX,
connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie, modello grande,incl. 1 paio
CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttoreunico completamente codificato, con
attuatore.
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4
direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar
= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato con attuatore.
PSEN me1S / 1AS
570000
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatorestandard,
interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c,
tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
570001
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradiale,
interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione 24V AC/DC.
PSEN me1M / 1AS
570004
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatorestandard,
interblocco magnetico, contatti 2 n/o, 2 n/c,
tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
570005
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradiale,
interblocco magnetico, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione24 V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard,
principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 NC,
tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale,
principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 NC,
tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale,
principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 1 NO, 3 NC,
tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.