text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN b1

Numero dell'articolo: 540010
GTIN: 4046548049527
Chiavistello per bloccaggio meccanico in combinazione con interruttoredi sicurezza PSEN me1 o PSEN cs.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione -  
 
Sblocco di fuga presente No  
Materiale prodotto Alluminio  
Acciaio zincato  
Plastica  
Peso netto 1223  
Peso lordo 1350  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273701  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049527  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato con attuatore.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicurezza e attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli,collegamento in serie, modello grande, incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, completamente codificato,con interruttore di sicurezza e attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie, modello grande,incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttoreunico completamente codificato, con attuatore.
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato con attuatore.
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatorestandard, interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradiale, interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione 24V AC/DC.
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatorestandard, interblocco magnetico, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradiale, interblocco magnetico, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione24 V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 NC, tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 NC, tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 1 NO, 3 NC, tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.