Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570622","name":"PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator
Numero dell'articolo: 570622
Attuatore (free-moving), codificato, per il blocco di sicurezzaPSENslock,
piastra base in alluminio, per forza di tenuta di 1000 N
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Codifica transponder | Codificato |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Acc. shock sec. Norma 2 | |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Mater. piastra ancoraggio | Acciaio nichelato |
Materiale attuatore | Anticorodal, anodizzaz. dura |
Altezza | 188 |
Larghezza | 52 |
Profondità | 22 |
Peso netto | 590 |
Peso lordo | 670 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548074673 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Staffa di montaggio per porte a battente e a doppio battente, adatta ai
blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 staffe di montaggio per porte scorrevole, adatta ai
blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2.
1 staffa per sensore e attuatore