Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6N000001","name":"PSEN sl2-DM1-P switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sl2-DM1-P switch
Numero dell'articolo: 6N000001
GTIN: 4046548092356
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per
blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo
forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | gering |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | codiert |
| Collegamento in serie idoneo | ja |
| versione dispositivo | Sensor |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 4.5 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 3 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-13 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
| Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Dati meccanici
| Offset altezza max | 5 mm |
| Offset angolare max | +/-2 deg |
| Offset ang.max intorno asse X | +/-2 deg |
| Offset ang.max intorno asse Y | +/-2 deg |
| Offset ang.max intorno asse Z | +/-2 deg |
| Attuatore Tipo 1 | PSEN sl2-M-AL actuator |
| Attuatore Tipo 2 | PSEN sl2-M-VA actuator |
| Sensore montabile a filo | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo di collegamento | M12, 8pol. male |
| Condutture cavi | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Materiale prodotto |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 120 |
| Larghezza | 45 |
| Profondità | 44 |
| Peso netto | 775 |
| Peso lordo | 982 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092356 |
| Volume | 1.814 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
Attuatore per il blocco di sicurezza PSENslock2, piastra base in
alluminio, per forza di tenuta di 1000 N
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
Attuatore per il blocco di sicurezza PSENslock2, piastra base in
acciaio inox, per forza di tenuta di 1000 N
Accessori opzionali
PSEN sl adapter
380325
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 8 poli,con codifica
A su connettore maschio M12, nero, assiale, 5 poli, con codifica A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², nero, con schermatura (calza metallica) per il
collegamento di un sensore PSENslock (controllo di sicurezza dei riparimobili) a
PSS67 e PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo),
8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X2, sensore/connettore
successivo), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X3,sensore),
8 poli, con codifica A, inversione dei collegamenti esclusaelettricamente tramite cablaggio
interno, per il collegamento per PSENcode, per il
collegamento diretto per PSENslock al sensore.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1,
dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A suconnettore femmina
M12 (X2, sensore/connettore successivo), nero, assiale, 8
poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X3, sensore), nero,assiale,
8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², giallo, inversione dei
collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il
collegamento per PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1,5m
PSEN sl bracket swing door
570550
Staffa di montaggio per porte a battente e a doppio battente, adatta ai
blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 staffe di montaggio per porte scorrevole, adatta ai
blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2.
1 staffa per sensore e attuatore
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Modulo meccanico aggiuntivo per il fissaggio, adatto ai
blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2, da utilizzare comeinterblocco
blocco di riavvio la sicurezza del lavoro nella zona pericolosa di una
macchina ferma, possibilità di collegare fino a due lucchetti
come sicurezza.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adattatore per il collegamento in serie PSEN sl2-D, connettore femminaM12 a 8 poli,
assiale, codifica A su connettore maschio M12 a 8 poli, assiale,codifica A e
connettore femmina M12 a 8 poli, assiale, codifica A, lunghezza cavo: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Chiave a transponder per la regolazione della forza di bloccaggio
all’interruttore di sicurezza PSENslock2