Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570805","name":"PSEN sg2c-3LPS switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sg2c-3LPS switch
Numero dell'articolo: 570805
Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosicuro con
bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a
PL “e”. Composto da 3 elementi: 1. Pulsante luminos... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosicuro con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 3 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile, 2. Pulsante per accesso e sblocco del riparo mobile, 3. Pulsante di arresto di zona. Dotazione: unità sensore con pulsanti (ricambio).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | gering |
Codifica transponder | codiert |
Collegamento in serie idoneo | ja |
versione dispositivo | Sensor |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 2 |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo2 | 24 V DC |
Area stop
Tipo sblocco Arr. emerg.area | Drehentriegelung |
Potere interr.tasto sec. norma | EN 60947-5-1 |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Numero uscite di segnalazione | 2 |
Uscita SC protezione CC | ja |
Tasto
Mat. contatti tasto | AgNi |
Potere interr.tasto sec. norma | EN 60947-5-1 |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -20 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Categoria di sovratensione | III |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia | IP54 |
Distanze di commutazione
Mod. dist.oper.Mod.temp. | +-0,01mm/°C |
Dati meccanici
Sblocco di fuga presente | ja |
Forza di tenuta , movimento di | 1000 |
Forza di tenuta direz. rotaz. | 2000 |
Attuatore Tipo 1 | PSEN sg2 actuator |
Tipo di collegamento | Federzugklemme steckbar |
Condutture cavi | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | Kunststoff |
Materiale attuatore | Edelstahl |
Altezza | 465 |
Larghezza | 46.5 |
Profondità | 74.5 |
Peso netto | 1080 |
Peso lordo | 1170 |
Transponder
Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
6c 7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548079760 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Sistema sicuro per ripari mobili, 2a generazione, accessori: set dispine in
versione a molla con dado per raccordi e scarico della trazione per
passacavo. (Ricambio).
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Sistema di sicurezza per ripari mobili, 2a generazione, accessori:copertura
meccanica chiavistello, gialla, confezione 2 pezzi (ricambio).