text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sg2c-3LPC switch

Numero dell'articolo: 570809
Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosicuro con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 3 elementi: 1. Pulsante luminos...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosicuro con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 3 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile, 2. Pulsante per accesso e sblocco del riparo mobile, 3. Tappo cieco. Dotazione: unità sensore con pulsanti (ricambio). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 gering  
Codifica transponder codiert  
Collegamento in serie idoneo ja  
versione dispositivo Sensor  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 2  
Numero di ingressi 2  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo2 24 V DC  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 2  
Uscita SC protezione CC Sì  
Mat. contatti tasto AgNi  
Potere interr.tasto sec. norma EN 60947-5-1  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP54  
Mod. dist.oper.Mod.temp. +-0,01mm/°C  
Sblocco di fuga presente ja  
Forza di tenuta , movimento di 1000  
Forza di tenuta direz. rotaz. 2000  
Attuatore Tipo 1 PSEN sg2 actuator  
Tipo di collegamento Federzugklemme steckbar  
Condutture cavi LiYY 24 x 0,5 mm2  
Mater. custodia Parte super. Plastica  
Materiale attuatore Edelstahl  
Altezza 465  mm
Larghezza 46.5  mm
Profondità 74.5  mm
Peso netto 1080  g
Peso lordo 1170  g
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079807  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori per la messa in servizio

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Accessori opzionali

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Sistema sicuro per ripari mobili, 2a generazione, accessori: set dispine in versione a molla con dado per raccordi e scarico della trazione per passacavo. (Ricambio). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Sistema di sicurezza per ripari mobili, 2a generazione, accessori:copertura meccanica chiavistello, gialla, confezione 2 pezzi (ricambio). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.