Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570432","name":"PSEN ml sa 2.1 unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ml sa 2.1 unit
Numero dell'articolo: 570432
GTIN: 4046548098198
Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e
attuatore, con bloccaggio, con ripristino automatico,
connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino automatico, connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | hoch |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | vollcodiert |
| Tipo di reset | automatischer Reset |
| Collegamento in serie idoneo | ja |
| versione dispositivo | Unit |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 4 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Isolamento elettr. uscite SC | nein |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-13 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC sec. norma .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia |
IP65
IP69 IP67 |
| Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Tempi
| DurImpulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Dati meccanici
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
| Sblocco di fuga presente | nein |
| Offset altezza max | +/-3,0 mm |
| Offset ang.max intorno asse X | +/-2,0 deg |
| Offset ang.max intorno asse Y | +/-2,5 deg |
| Offset ang.max intorno asse Z | +/-7,5 deg |
| Offset max direzione chiusura | +/-2 mm |
| Attuatore Tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
| Tipo di collegamento | M12, 12pol. male |
| Condutture cavi | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Materiale prodotto |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Altezza | 217.2 |
| Larghezza | 40 |
| Profondità | 40 |
| Peso netto | 1100 |
| Peso lordo | 1450 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098198 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1,5m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Cavo di connessione, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN ml escape release extension
570462
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm,
acciaio inox
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Cavo push-pull sblocco per il sistema per ripari mobili PSENmlock,
lunghezza cavo 1,5m, Hygienic Design 1, Contenuto confezione = cavopush-pull con
elemento di azionamento e accessori di montaggio
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 0,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento. Con questa variante assicurarsi chel’installazione sia il più possibile
precisa e diritta. Per gli sblocchi di fuga con n. d’ordine 570466 e
570467, la piegatura del cavo push-pull può ridurne la funzionalità e la
vita utile.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 0,75m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento. Con questa variante assicurarsi chel’installazione sia il più possibile
precisa e diritta. Per gli sblocchi di fuga con n. d’ordine 570466 e
570467, la piegatura del cavo push-pull può ridurne la funzionalità e la
vita utile.
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,25m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 2,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 3,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 3,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 4,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adattatore per l’allineamento dell'attuatore PSENmlock per ripari dipiccole dimensioni: raggio 300-500mm. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml actuator center ring
570485
adattatore per attuatore PSENmlock. Particolarmente adatto per
ripari di piccole dimensioni. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml Y junction M12
570486
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo),
8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X3, sensore), 12 poli,con codifica
A e connettore femmina M12 (X2, sensore/connettore successivo), 8
poli, con codifica A, per il collegamento per il collegamento in seriedi PSENmlock.
PSEN ml end adapter
570487
Connettore, adattatore di fine, IP67, connettore maschio M12 (X2,
dispositivo di controllo/connettore precedente), 8 poli, con codifica Asu connettore femmina
M12 (X3, sensore), 12 poli, con codifica A, per il collegamento del
collegamento in serie di PSENmlock.
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X2,
dispositivo di controllo/connettore precedente), 8 poli, con codifica Asu connettore femmina
M12 (X3, sensore), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12
(X1, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A, per ilcollegamento
per l’integrazione di PSENcode nel collegamento in serie di PSENmlock,nell’
impiego di SDD in base al tipo di PSENcode impiegato, utilizzare un
altro adattatore a Y: 540315, 540316, 540337, 540338 (non
570489!).
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae
angolo per porte battente, Contenuto confezione = 2 viti
chiave esagonale M5x12, 1 vite di sicurezza con slot usa e getta M5x12
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae
porte scorrevoli, Contenuto confezione = 2 viti chiave esagonale M5x16,1
vite di sicurezza con slot usa e getta M5x16