Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6K000033","name":"PSEN mlm actuator af","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN mlm actuator af
Numero dell'articolo: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Attuatore flessibile a, per il blocco di sicurezza PSENmlock mini,
montaggio laterale, installazione esterna
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
| Principio sensore | Transponder |
| versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Dati meccanici
| Peso netto | 175 |
| Peso lordo | 175 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111804 |
| Volume | 0 dm3 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |