Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6K000016","name":"PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN mlm 1 ba 2.1 unit b
Numero dell'articolo: 6K000016
GTIN: 4046548106039
Blocco di sicurezza PSENmlock mini, completamente codificato, con
interruttore di sicurezza e attuatore b (montaggio lato frontale,installazione interna),
applicazione: porte a battente e scorrevoli di piccole dimensioni eanche sportelli e calotte,
bloccaggio di sicurezza per protezione del personale, principio diblocco bistabile,
connettore maschi...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Blocco di sicurezza PSENmlock mini, completamente codificato, con interruttore di sicurezza e attuatore b (montaggio lato frontale,installazione interna), applicazione: porte a battente e scorrevoli di piccole dimensioni eanche sportelli e calotte, bloccaggio di sicurezza per protezione del personale, principio diblocco bistabile, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento singolo, ripristinoautomatico
Dati generali
| Omologazione |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | Dispositivo compl. codificato |
| Tipo di reset | Reset automatico |
| Collegamento in serie idoneo | No |
| versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Tipo di alimentatore per U1 | SELV/PELV |
| Potenza assorbita DC | 0.5 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingressi | nein |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Isolamento elettr. uscite SC | nein |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -10 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protez. custodia |
IP65
IP67 |
| Grado protezione UL (tipo) | type 1 |
Dati meccanici
| Sblocco di fuga presente | No |
| Offset altezza max | |
| Offset ang.max intorno asse X | |
| Offset ang.max intorno asse Y | |
| Offset ang.max intorno asse Z | |
| Offset max direzione chiusura | |
| Attuatore Tipo 1 | |
| Tipo di collegamento | M12, 8pol. male |
| Lunghezza max. conduttore | 45 |
| Materiale prodotto |
Acciaio zincato
Acciaio inox Plastica |
| Altezza | 157.5 |
| Larghezza | 30.4 |
| Profondità | 30.4 |
| Peso netto | 595 |
| Peso lordo | 605 |
Transponder
| Frequenza operativa |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106039 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Set montaggio 1 (staffa di montaggio, piastra di montaggio e viti)
per costruzione interna, per PSENmlock mini adatto a 30 mm, 40 mm
o 45 mm profili standard
PSEN mlm covers set
6K000022
Set copertura per PSENmlock mini, tappi di copertura per aperture dimontaggio dell’
interruttore di sicurezza e dell’attuatore