Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6K000021","name":"PSEN mlm mounting set 1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN mlm mounting set 1
Numero dell'articolo: 6K000021
GTIN: 4046548106107
Set montaggio 1 (staffa di montaggio, piastra di montaggio e viti)
per costruzione interna, per PSENmlock mini adatto a 30 mm, 40 mm
o 45 mm profili standard
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
| ECLASS Reference Feature | 27272692 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106107 |
| Volume | 28.875 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |