Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6M000003","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
Numero dell'articolo: 6M000003
GTIN:
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti
luminosi (1 NO ciascuno), codificato, con reset automatico,
interruttore di sicurezza per direzione di ingresso frontale, connettoremaschio
M12 a 12 poli, uscita cavi montata verso il basso, collegamento singolo
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmgate, con elementi dicomando, 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), codificato, con reset automatico, interruttore di sicurezza per direzione di ingresso frontale, connettoremaschio M12 a 12 poli, uscita cavi montata verso il basso, collegamento singolo
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | Codificato |
| Tipo di reset | Reset automatico |
| Collegamento in serie idoneo | No |
| versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 1 W |
Ingressi
| Numero di ingressi | 5 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Tasto
| Numero di pulsanti | 2 |
| Potere interr. puls. sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti pulsante | Ag |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Numero uscite di segnalazione | 1 |
| Isolamento elettr. uscite SC | No |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-13 |
Tasto
| Mat. contatti tasto | AgNi |
| Potere interr.tasto sec. norma | EN 60947-5-1 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Tempi
| DurImpulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Dati meccanici
| Sblocco di fuga presente | No |
| Attuatore Tipo 1 | PSEN ml 1.1 |
| Sensore montabile a filo | No |
| Tipo di collegamento | M12, 12pol. male |
| Condutture cavi | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Materiale prodotto |
Zn
Alluminio Acciaio zincato Acciaio inox Plastica |
| Mater. custodia Parte super. | Plastica |
| Altezza | 237.5 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Peso netto | 1020 g |
| Peso lordo | 1489 g |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
Accessori opzionali
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN ml escape release
570460
Sblocco di fuga per il sistema per ripari mobili PSENmlock; Contenutoconfezione
= barra sblocco di fuga e accessori di montaggio
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Sblocco ausiliario per il sistema per ripari mobili PSENmlock; HygienicDesign 1;
Contenuto confezione = barra sblocco ausiliario e accessori di montaggio
PSEN ml escape release extension
570462
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm,
acciaio inox
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,25m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 2,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 3,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 3,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock,
lunghezza cavo 4,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed
elemento di azionamento
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Attuatore con punta arrotondata, codificato, per blocco di sicurezza
PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adattatore per l’allineamento dell'attuatore PSENmlock per ripari dipiccole dimensioni: raggio 300-500mm. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml actuator center ring
570485
adattatore per attuatore PSENmlock. Particolarmente adatto per
ripari di piccole dimensioni. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae
angolo per porte battente, Contenuto confezione = 2 viti
chiave esagonale M5x12, 1 vite di sicurezza con slot usa e getta M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
PSENmgate - Staffa di fissaggio per porte a battente, altezza 70 mm, con2
viti a esagono incassato e 1 vite di sicurezza monouso con
testa goccia, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
PSENmgate - Staffa di fissaggio per porte a battente, altezza 80 mm, con2
viti a esagono incassato e 1 vite di sicurezza monouso con
testa goccia, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
PSENmgate - unità maniglia per porte a battente, altezza 70 mm, con 2
viti a esagono incassato e 1 vite di sicurezza monouso con
testa goccia, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
PSENmgate - unità maniglia per porte a battente, altezza 80 mm, con 2
viti a esagono incassato e 1 vite di sicurezza monouso con
testa goccia M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Piastra di montaggio per il modulo maniglia in presenza di utilizzodella piastra di montaggio 570490 per
l’interruttore PSEN ml.
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi (pezzo di ricambio)