Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"631155","name":"PSEN op4F-SL-14-096/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op4F-SL-14-096/1
Numero dell'articolo: 631155
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm),
altezza campo protetto 960 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura
sottile. Tensio... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 960 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.
Dati generali
Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo ESPE | 4 |
Principio sensore | Ottico |
Altezza del campo protettivo | 960 mm |
Risoluz. grado di protezione | Dito |
Portata (m) | 0.2 - 6 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 850 mm |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Indicazione umidità | 15 ... 95% |
Condensazione ammessa | non consentito |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 15 ms |
Dati meccanici
Lunghezza cavo | 0.2 m |
Mater guaina protez. cavi 1 | PVC |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 1 x Ø |
Raggio pieg. posa cavo casc. | 1 x Ø |
Lunghezza max. conduttore | 20 m |
Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
Materiale terminali | Zamak |
Materiale schermo frontale | PMMA |
Altezza | 960 mm |
Larghezza | 15.4 mm |
Profondità | 32.6 mm |
Peso netto | 1150 g |
Peso lordo | 2100 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548086607 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN op Mirror-165/1
630904
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 165 cm. Installabilein tutte le
barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 165 cm. Per il montaggiodiretto sulla
macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio
”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie
le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 120 cm. Installabilein tutte le
barriere fotoelettriche della gamma PSENopt < 120 cm. Per il montaggiodiretto sulla
macchina sono necessarie inoltre le staffe di montaggio
”PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, per il montaggio in “PSEN op Protective”sono necessarie
le staffe di montaggio “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 14 mm,protezione dita.
PSEN op SL cascading 1m
631185
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della
serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della
serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della
serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a O.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 4 staffe di montaggio
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a L.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di montaggio
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a C.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di montaggio