text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sc PN 5.5 08 down

Numero dell'articolo: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, capacità di rilevamento 30 mm, 40 mm,50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, muting parziale, override, EDM, restart applicazione secondo EN ISO 61496- 3, applicazioni verticali, max. 15 punti di riferimento dinamici, output dati di misurazione (UDP),sostituzione rapida mediante modulo di memoria sostituibile sul lato inferi...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, capacità di rilevamento 30 mm, 40 mm,50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, muting parziale, override, EDM, restart applicazione secondo EN ISO 61496- 3, applicazioni verticali, max. 15 punti di riferimento dinamici, output dati di misurazione (UDP),sostituzione rapida mediante modulo di memoria sostituibile sul lato inferiore, finestra sostituibile, interfaccia ROS & C++ disponibile, zona di sicurezza 5,5m, max. 8 zone di warning e sicurezza parallele, possibilità dicollegamento avanzate (I/O), 70 set di zone configurabili.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Tipo ESPE 3  
Versione prodotto
Principio sensore Ottico  
Portata (m) 5.5  
5.5  
Risoluzioni selezionabili 50  
40  
30  
150  
70  
Portata zona warn.risol.diff. 40 m/versione 150 mm  
22 m/versione 40 mm  
19 m/versione 30 mm  
23 m/versione 50 mm  
40 m/versione 70 mm  
Portata zona sicur.risol.diff. 3 m/versione 40 mm  
5,5 m/versione 150 mm  
2,50 m/versione 30 mm  
4 m/versione 50 mm  
5,5 m/versione 70 mm  
N° zone simultanee controllate 8  
N. di configurazioni di zona 70  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 8.5  
Interv. lunghezze d'onda util. 905 mm  
Area scansione 275°  
Angolo apertura max verticale 0,12°  
Risoluzione angolare 0,1°  
Liv. segn. su ingr. per 0 < 5 V  
Tensione continua all’ingresso 24 V  
N. uscite a semiconduttore 8  
Funzione uscita SC
Corrente "0" usc. SC PSENscan < 700 µA  
Tipo connett. interf. ETHERNET M12x1, 4 pin, cod. D  
Velocità trasm. Ethernet 100 MBit/s  
Temperatura ambiente -10  
50  
Indicazione umidità Max. 95 %  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Grado di protez. custodia IP65  
Tempo di risposta 94  
94  
Tempo di rotazione 42  
Tipo di collegamento
Materiale custodia Alluminio  
Mater. custodia Parte super. PC  
Materiale schermo frontale PMMA  
Altezza 152  
Larghezza 102  
Profondità 112.5  
Peso netto 1400  
Peso lordo 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002550  
GTIN 4046548110289  
Volume 0  dm3
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori opzionali

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Testata scanner sostituibile con finestra come ricambio per laser scanner di sicurezza PSEN sc L/M/S da versione firmware fornita 3.1.3
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Detergente
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Panni per la pulizia
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Modulo di memoria sostituibile 08-12 per sostituzione rapida laser scanner di sicurezza

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione e dirotazione
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Accessorio per la protezione della testata
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Staffa di montaggio per montaggio a pavimento
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Staffa di montaggio per montaggio ad angolo spigolo esterno
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 20 m