Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSEN sc PN 5.5 08 back
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, capacità di rilevamento 30 mm, 40 mm,50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, muting parziale, override, EDM, restart applicazione secondo EN ISO 61496- 3, applicazioni verticali, max. 15 punti di riferimento dinamici, output dati di misurazione (UDP), sostituzione rapida mediante modulo di memoria sostituibile sul latoposteriore, finestra sostituibile, interfaccia ROS & C++ disponibile, zona disicurezza 5,5 m, max. 8 zone di warning e sicurezza parallele, possibilità di collegamento avanzate (I/O), 70 set di zoneconfigurabili.
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Tipo ESPE | 3 |
| Versione prodotto | |
| Principio sensore | Ottico |
| Portata (m) |
5.5
5.5 |
| Risoluzioni selezionabili |
50
30 40 150 70 |
| Portata zona warn.risol.diff. |
40 m/versione 150 mm
22 m/versione 40 mm 19 m/versione 30 mm 23 m/versione 50 mm 40 m/versione 70 mm |
| Portata zona sicur.risol.diff. |
3 m/versione 40 mm
5,5 m/versione 150 mm 2,50 m/versione 30 mm 4 m/versione 50 mm 5,5 m/versione 70 mm |
| N° zone simultanee controllate | 8 |
| N. di configurazioni di zona | 70 |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 8.5 |
| Interv. lunghezze d'onda util. | 905 mm |
| Area scansione | 275° |
| Angolo apertura max verticale | 0,12° |
| Risoluzione angolare | 0,1° |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | < 5 V |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V |
| N. uscite a semiconduttore | 8 |
| Funzione uscita SC | |
| Corrente "0" usc. SC PSENscan | < 700 µA |
| Tipo connett. interf. ETHERNET | M12x1, 4 pin, cod. D |
| Velocità trasm. Ethernet | 100 MBit/s |
| Temperatura ambiente |
-10
50 |
| Indicazione umidità | Max. 95 % |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
| Tempo di risposta |
94
94 |
| Tempo di rotazione | 42 |
| Tipo di collegamento | |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Materiale schermo frontale | PMMA |
| Altezza | 152 |
| Larghezza | 102 |
| Profondità | 112.5 |
| Peso netto | 1400 |
| Peso lordo | 2514 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| GTIN | 4046548110296 |