text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sc M 5.5 08-17

Numero dell'articolo: 6D000019
GTIN: 4046548095333
Master – Modello, master collegamento in serie per 3 subscriber max, capacità di rilevamento 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, Muting,Muting parziale, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496- 3, applicazioni verticali, punti di riferimento, output dati di misurazione(UDP), sostituzione rapida, blocco di memoria sostituibile, fine...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Master – Modello, master collegamento in serie per 3 subscriber max, capacità di rilevamento 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, Muting,Muting parziale, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496- 3, applicazioni verticali, punti di riferimento, output dati di misurazione(UDP), sostituzione rapida, blocco di memoria sostituibile, finestrasostituibile, interfaccia ROS & C++ disponibile, zona protetta -10°C ... +50°C, 5,5 m, opzioni di collegamento ampliate (I/O), 3 zone protette parallele, 3 zone di warning parallele, 70 set di zone configurabili.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo ESPE 3  
Versione prodotto Master  
Principio sensore Ottico  
Risoluzioni selezionabili 50  
40  
30  
150  
70  
Portata zona warn.risol.diff. 40 m/versione 150 mm  
22 m/versione 40 mm  
19 m/versione 30 mm  
23 m/versione 50 mm  
40 m/versione 70 mm  
Portata zona sicur.risol.diff. 3 m/versione 40 mm  
5,5 m/versione 150 mm  
2,50 m/versione 30 mm  
4 m/versione 50 mm  
5,5 m/versione 70 mm  
N° zone simultanee controllate 3  
N. di configurazioni di zona 70  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 8  
Interv. lunghezze d'onda util. 905 mm  
Area scansione 275°  
Angolo apertura max verticale 0,12°  
Risoluzione angolare 0,1°  
Numero di I/O configurabili 2  
Numero di ingressi 12  
Liv. segn. su ingr. per 0 < 5 V  
Tensione continua all’ingresso 24 V  
Numero di uscite OSSD 6  
Corrente "0" usc. SC PSENscan < 700 µA  
Tipo connett. interf. ETHERNET M12x1, 4 pin, cod. D  
Velocità trasm. Ethernet 100 MBit/s  
N. interfacce Ethernet 1  
Temperatura ambiente -10  
50  
Indicazione umidità Max. 95 %  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Grado di protez. custodia IP65  
Tempo di risposta 62  
62  
Tempo di rotazione 30  
Tipo di collegamento M12, 8pol. male  
M12, 17pol. male  
Materiale custodia Alluminio  
Mater. custodia Parte super. PC  
Materiale schermo frontale PMMA  
Altezza 152  
Larghezza 102  
Profondità 112.5  
Peso netto 1530  
Peso lordo 2140  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095333  
Volume 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione e dirotazione
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Accessorio per la protezione della testata
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Staffa di montaggio per montaggio a pavimento
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Staffa di montaggio per montaggio ad angolo spigolo esterno
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli, connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli, connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli, connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli, connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli, connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 20 m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m 6D000027
Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo: 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m 6D000029
Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m 6D000031
Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m 6D000033
Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo: 50m

Accessori opzionali

PSEN sc memory 08-17
PSEN sc memory 08-17 6D000005
Modulo di memoria sostituibile 08-17 per Fast Replacement laser scanner di sicurezza
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Testata scanner sostituibile con finestra come ricambio per laser scanner di sicurezza PSEN sc L/M/S da versione firmware fornita 3.1.3
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Detergente
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Panni per la pulizia