Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6D000016","name":"PSEN sc M 3.0 08-12","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sc M 3.0 08-12
Numero dell'articolo: 6D000016
GTIN: 4046548095302
Master - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm,
Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496- 3,
applicazioni verticali, punti di riferimento, output dati di misurazione(UDP),
sostituzione rapida tramite blocco di memoria sostituibile; 3,0 m
zona protetta; 2 zone protette max attive in parallelo, 2 zone ...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Master - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496- 3, applicazioni verticali, punti di riferimento, output dati di misurazione(UDP), sostituzione rapida tramite blocco di memoria sostituibile; 3,0 m zona protetta; 2 zone protette max attive in parallelo, 2 zone diallarme max attive in parallelo, set 10 zone max configurabili.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Tipo ESPE | 3 |
| Versione prodotto | Master |
| Principio sensore | Ottico |
| Risoluzioni selezionabili |
50
40 30 150 70 |
| Portata zona warn.risol.diff. |
40 m/versione 150 mm
22 m/versione 40 mm 19 m/versione 30 mm 23 m/versione 50 mm 40 m/versione 70 mm |
| Portata zona sicur.risol.diff. |
3 m/versione 40 mm
2,50 m/versione 30 mm 3 m/versione 50 mm 3 m/versione 70 mm 3 m/versione 150 mm |
| N° zone simultanee controllate | 2 |
| N. di configurazioni di zona | 10 |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 8 |
Dati ottici
| Interv. lunghezze d'onda util. | 905 mm |
| Area scansione | 275° |
| Angolo apertura max verticale | 0,12° |
| Risoluzione angolare | 0,1° |
Ingressi
| Liv. segn. su ingr. per 0 | < 5 V |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 4 |
| Corrente "0" usc. SC PSENscan | < 700 µA |
Interfaccia Ethernet
| Tipo connett. interf. ETHERNET | M12x1, 4 pin, cod. D |
| Velocità trasm. Ethernet | 100 MBit/s |
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-10
50 |
| Indicazione umidità | Max. 95 % |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Tempi
| Tempo di risposta |
62
62 |
| Tempo di rotazione | 30 |
Dati meccanici
| Tipo di collegamento |
M12, 8pol. male
M12, 12pol. male |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Materiale schermo frontale | PMMA |
| Altezza | 152 |
| Larghezza | 102 |
| Profondità | 112.5 |
| Peso netto | 1530 |
| Peso lordo | 2140 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095302 |
| Volume | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Modulo di memoria sostituibile 08-12 per Fast Replacement
laser scanner di sicurezza
PSEN sc head
6D000007
Testata scanner sostituibile con finestra come ricambio per
laser scanner di sicurezza PSEN sc L/M/S da versione firmware fornita
3.1.3
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12
(IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 10m
PSEN sc bracket PR
6D000002
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione e dirotazione
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 20 m