text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sc memory fbus

Numero dell'articolo: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Modulo di memoria sostituibile 08-12 per sostituzione rapida laser scanner di sicurezza

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
Versione prodotto
 
Tipo connett. interf. ETHERNET M12x1, 4 pin, cod. D  
Velocità trasm. Ethernet 100 MBit/s  
Tipo di collegamento
Peso netto 90  
Peso lordo 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
GTIN 4046548110814  
Volume 0.374  dm3
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Cavo di rete, Ethernet Cat5e, PVC, nero, 4 poli, connettore maschioassiale M12 (IP67), codificato D, su connettore maschio assiale RJ45 (IP20),lunghezza cavo: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12 4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, connettore maschio M12 4 poli, diritto, codifica D su connettore maschio M12 4 poli,diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2, lunghezza cavo: 20 m