Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6D000005","name":"PSEN sc memory 08-17","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sc memory 08-17
Numero dell'articolo: 6D000005
GTIN: 4046548088465
Modulo di memoria sostituibile 08-17 per Fast Replacement
laser scanner di sicurezza
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
UKCA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
999.9 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 8 |
Ingressi
| Liv. segn. su ingr. per 0 | < 5 V |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 6 |
| Corrente "0" usc. SC PSENscan | < 700 µA |
Interfaccia Ethernet
| N. interfacce Ethernet | 0 |
Dati meccanici
| Tipo di collegamento |
M12, 17pol. male
M12, 8pol. male |
| Peso netto | 82 |
| Peso lordo | 120 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548088465 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
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
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17
poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo: 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17
poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17
poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17
poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo: 50m