Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"584300","name":"PSENvip IPM","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSENvip IPM
Numero dell'articolo: 584300
GTIN: 4046548089844
Modulo aggiuntivo per la misurazione dell’angolo di piegatura per
PSENvip2 composto da ricevitore (PSENvip R, PSENvip LR), trasmettitore
(PSENvip E) e modulo speciale PSSu K FAU P
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare u...
Altri
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo aggiuntivo per la misurazione dell’angolo di piegatura per PSENvip2 composto da ricevitore (PSENvip R, PSENvip LR), trasmettitore (PSENvip E) e modulo speciale PSSu K FAU P Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
| Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 5.5 |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30%/+25% |
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
1
1 |
| Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
| Tipo ingresso sec. EN 61131-2 | 3 |
Uscite a semiconduttore
| N. uscite a semiconduttore | 1 |
| Toll. tens. est. DC semicond. | |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Porta USB
| N. di interfacce host USB | 1 |
Interfaccia Ethernet
| Imp. fabbrica ind.IP EtherNet | 192.168.0.13 |
| Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Velocità trasm. Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| N. interfacce Ethernet | 2 |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 (not evaluated by UL) |
| Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Periphery e Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento base |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 96 |
| Larghezza | 45 |
| Profondità | 111.5 |
| Peso netto | 170 |
| Peso lordo | 180 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27319090 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004672 |
| GTIN | 4046548089844 |
| Volume | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Set4 Screw Terminals
750016
Set morsetti a vite per PNOZ m B1, dispositivo base, moduli compattiPNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Set morsetti a molla per PNOZ m B1, dispositivo base, moduli compatti
PNOZmulti 2.