Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"583207","name":"PSENvip AT spring mount","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSENvip AT spring mount
Numero dell'articolo: 583207
GTIN: 4046548078763
Modello di regolazione per la regolazione di punzone e
utensileinferiore. Per l'allineamento di PSENvip in fase di
installazione e sostituzioneutensile. PL "e" SIL
3. Omologato secondo IEC 61496-1 ed EN 12622.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di ...
Altri
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modello di regolazione per la regolazione di punzone e utensileinferiore. Per l'allineamento di PSENvip in fase di installazione e sostituzioneutensile. PL "e" SIL 3. Omologato secondo IEC 61496-1 ed EN 12622. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27319090 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078763 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |