Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"583215","name":"PSENvip AS2 R","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSENvip AS2 R
Numero dell'articolo: 583215
GTIN: 4046548084450
Piastra di regolazione con accessorio per ricevitore PSENvip R.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Piastra di regolazione con accessorio per ricevitore PSENvip R. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
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
| ECLASS Reference Feature | 27319090 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548084450 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |