Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570301","name":"PSEN rs1.0-175","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN rs1.0-175
Numero dell'articolo: 570301
GTIN: 4046548062717
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inmetallo, contatti
2xNC+2xNO, elasticità 175 N max.
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
UKCA BG cCSAus EAC |
Dati tecnici
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 240 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 3 A |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 250 V |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | Pressofusione d’alluminio |
| Mater. custodia Parte super. | Pressofusione d’alluminio |
| Materiale attuatore | Pressofusione di zinco |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Altezza | 88 mm |
| Larghezza | 282 mm |
| Profondità | 90.1 mm |
| Peso netto | 933 g |
| Peso lordo | 1052 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
6b
6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270607 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062717 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore maschioassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Fune per interruttore a fune PSEN rs. Diametro fune 3 mm /
Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 50 m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Fune per interruttore a fune PSEN rope. Diametro fune 3 mm /
Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per
catenaportacavi, colore
dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa,
blu,rosso,
lunghezza cavo: 200m
PDP67 F 8DI ION
773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V.