Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570311","name":"PSEN rs spring 300","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN rs spring 300
Numero dell'articolo: 570311
GTIN: 4046548062847
Molla a fune per elasticità 300 N max.
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
-25
70 |
Dati meccanici
| Altezza | 50 |
| Larghezza | 300 |
| Profondità | 90 |
| Peso netto | 576 |
| Peso lordo | 638 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272691 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062847 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |