text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PRMS spring 150

Numero dell'articolo: 9A000010
GTIN: 4046548087727
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Altezza 60  
Larghezza 31.1  
Peso netto 132  
Peso lordo 133  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27380291  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 23101519  
GTIN 4046548087727  
Volume 0.054  dm3
Harmonized System Code 73202081  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1