Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"9A000004","name":"PRMS spring 30","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PRMS spring 30
Numero dell'articolo: 9A000004
GTIN: 4046548087666
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
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
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27380291 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087666 |
| Volume | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |