Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"750700","name":"PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0100B0240","00100002397139","0010000239713980SA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
Numero dell'articolo: 750700
GTIN:
Licenza PNOZsigma Configurator per la configurazione di PNOZ s30, senzalimite temporale; la licenza è legata a una postazione di lavoro.
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
| ECLASS Reference Feature | 27242501 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |
Accessori opzionali
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Cavo speciale per la configurazione diretta in PNOZ s30, L = 1,5 m.
Adatto a
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Cavo speciale per la configurazione diretta in PNOZ s30, L = 1,5 m.
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi:
encoder incrementale, sensore di prossimità, uscite: 2NO, 2 NC, UB: 24 -240 V
AC/DC, larghezza: 45 mm, controllo di motore fermo, velocità,
intervallo di velocità, posizione, direzione, tensione analogica(traccia S),
funzionamento display push & turn, morsetti a vite estraibili,espansione con il modulo contatti
PNOZsigma.
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), uscite: 2 NO, 2 NC, UB = 24
- 240 V AC/DC, larghezza: 45 mm, dispositivo di controllo del motorefermo e di movimento,
sensore di prossimità e/o encoder rotativo, funzionamento display push &turn,
morsetti a molla estraibili, espansione con
modulo di espansione dei contatti PNOZsigma.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Dispositivo di lettura chipcard per PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSuWR, PSSu
WB.