Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"750135","name":"PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
Numero dell'articolo: 750135
Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), ingressi: cablaggio
mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito,
avvio manuale/automatico, uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1SC, UB = 48... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, avvio manuale/automatico, uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,04 - 300 s), 1SC, UB = 48 - 240 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arrestodi emergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 48 - 240 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Potenza assorbita AC | 8 |
Potenza assorbita DC | 4 W |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 1 |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Contatti sicurezza: Pilot Duty |
R300
B300 |
Materiale contatti relè | AgCuNi |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Tempi
Tempi impostabili |
0.8
0.4 0.2 0.3 15 2.5 1.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 5 4 210 150 0.1 0.04 8 80 90 60 20 50 30 40 16 1 2 70 0.7 100 120 200 300 140 160 3.5 180 14 240 12 10 |
Tolleranza Tv | +/-1% + + /-20 ms |
Precisione ripetibilità | +/-1% ++ /-20 ms |
Tolleranza in caso di errore | +/-15% + + /-20 ms |
Formula tempo ritardo max | tv + 15% + 20 ms |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 98 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 250 g |
Peso lordo | 260 g |
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
Codice EAN | 4046548025590 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 0.324 |
Accessori opzionali
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Connettore di terminazione PNOZsigma o espansione PNOZsigma, confezione= 10 pezzi.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni
X1, X2, X3, X4.