Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"775850","name":"PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
Numero dell'articolo: 775850
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 230 V AC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite
integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, circu... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 230 V AC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, circuito diretroazione.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 230 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
Potenza assorbita AC | 5 |
Ingressi
Numero di ingressi | 1 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 0 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 8 |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 8 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 5 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | B300, R300 |
Materiale contatti relè | AgSnO2 |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | unzulässig |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
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
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V1 |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Fisso |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 90 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 500 g |
Peso lordo | 510 g |
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
Codice EAN | 4046548061604 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 0 |