text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC

Numero dell'articolo: 838000
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max,, 0,40 - 400 Hz, tensione di misurazione 1 V AC/DC,larghezza = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tensione di alimentazione (V) 240  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Potenza assorbita AC 2  VA
Tensione di alimentazione 2(V) 120  V
Tipo tensione alimentazione U2 AC  
Interr. magnetot. disp. max. Sezione max. conduttore  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC  
Materiale contatti relè AgCdO  
Dati suppl. contatti relè + 3,0 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super. PPO UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 10 AWG  
Altezza 87  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 150  g
Peso lordo 158  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548007374  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
Volume 0.284