Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8Z000002","name":"myPNOZ Creator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
myPNOZ Creator
Numero dell'articolo: 8Z000002
GTIN:
Con myPNOZ Configurator si definiscono i componenti per la propria
soluzione di automazione sicura ed efficiente dal punto di vistaenergetico. Grazie alla
soluzione aperta e modulare è possibile integrare nell'impiantoesistente singoli componenti o anche
sistemi completi in modo semplice ed
efficace.
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Con myPNOZ Configurator si definiscono i componenti per la propria soluzione di automazione sicura ed efficiente dal punto di vistaenergetico. Grazie alla soluzione aperta e modulare è possibile integrare nell'impiantoesistente singoli componenti o anche sistemi completi in modo semplice ed efficace.