text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ yo3 1SO 1SO t

Numero dell'articolo: 2A000007
GTIN: 4046548087864
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, Collegamento per tensione di alimentazione delle uscite asemiconduttore, 1 funzione di uscita con 1 uscita di sicurezza a semiconduttore,istantanea e 1 ingresso per il circuito di retroazione, 1 funzione di uscita con 1 uscita di sicurezza a semiconduttore, ritardata e 1 ingresso per circu...  Altri

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, Collegamento per tensione di alimentazione delle uscite asemiconduttore, 1 funzione di uscita con 1 uscita di sicurezza a semiconduttore,istantanea e 1 ingresso per il circuito di retroazione, 1 funzione di uscita con 1 uscita di sicurezza a semiconduttore, ritardata e 1 ingresso per circuito di retroazione, 1 uscita di segnalazione, 1 selettore rotativo per l’impostazione deltempo di ritardo, 1 selettore rotativo per l’impostazione del fattore del ritardo e per laselezione del ritardo di attivazione o disattivazione, visore LED

Omologazione CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Scopo di U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Tensione di alimentazione 2(V) 12  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2 -20 %/+20 %  
Isolamento elettrico U2 No  
Scopo di UINT1 Versorgung des Moduls  
Fonte della tensione interna über Kopfmodul  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Carichi ammessi Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingresso No  
Isolam. elettr. di uscite SC No  
Uscita SC protezione CC ja  
Carichi ammessi uscita 1 polo Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa unzulässig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-5-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Tolleranza Tv +/-1,5 %  
Posizione di montaggio beliebig  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Tipo di morsetto steckbar  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 98  
Larghezza 17.5  
Profondità 121  
Peso netto 86  
Peso lordo 140  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087864  
Volume 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.

Accessori opzionali

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Spina per il collegamento di moduli myPNOZ, VE=10 pezzi