Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"2A000018","name":"PNOZ yi7 lock","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ yi7 lock
Numero dell'articolo: 2A000018
GTIN: 4046548106190
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ,
collegamento per la tensione di alimentazione delle uscite asemiconduttore,
1 funzione del solenoide di bloccaggio per il collegamento di unmeccanismo di blocco di sicurezza,
di un monitoraggio senza rischi (controllo del motore fermo) e 2
pulsanti per la chiusura e l’apertura, 1 selettore...
Altri
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, collegamento per la tensione di alimentazione delle uscite asemiconduttore, 1 funzione del solenoide di bloccaggio per il collegamento di unmeccanismo di blocco di sicurezza, di un monitoraggio senza rischi (controllo del motore fermo) e 2 pulsanti per la chiusura e l’apertura, 1 selettore rotativo per il tipo di avvio e il riconoscimento del trigger di test, 1 selettorerotativo per la funzione di uscita e il riconoscimento del trigger di test, visore LED
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U2 | Alimentazione uscite SC |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | |
| Isolamento elettrico U2 | No |
| Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
| Fonte della tensione interna | su modulo princ. |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Ingressi
| Numero ingressi digitali |
4
4 |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingresso | No |
Uscite a semiconduttore
| Isolam. elettr. di uscite SC | No |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
| Carichi ammessi uscita 1 polo |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-20
55 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-5-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Tempi
| Simultaneità circuito ingresso | ∞ |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Dimensioni guide DIN | |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a molla
Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 98 |
| Larghezza | 17.5 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 88 |
| Peso lordo | 145 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106190 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2,
X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1,
X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.