Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"890070","name":"S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
Numero dell'articolo: 890070
GTIN: 4046548007039
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per
motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,tensione di misurazione 0 -
550 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20
mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,tensione di misurazione 0 - 550 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
Dati generali
| Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 230 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Potenza assorbita AC | 5 VA |
| Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Circuito di misura
| U int. misuraz. ingresso anal. | 0 - 550 V |
| I int. misuraz. ingresso anal. | 9 A |
| Range freq. misurab.ingr.anal. | 0 - 1000 Hz |
Segnali di uscita durante il funzionamento del generatore
| UOUT per funz. generatore | 0 - -10 V |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Contatti sicurezza: AC per UL | 250 V AC |
| Materiale contatti relè | AgCdO |
| Dati suppl. contatti relè | + 3,0 µm Au |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 22.5 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Peso netto | 140 g |
| Peso lordo | 150 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27210127 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007039 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |