text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PLID d1 C

Numero dell'articolo: 784260
PNOZ, accessorio, dispositivo per il controllo sicuro dei cavi di uncavo a 2 fili per cortocircuito, collegamento incrociato e rottura del cavo, segnalatoretrigger di test per dispositivo di controllo...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PNOZ, accessorio, dispositivo per il controllo sicuro dei cavi di uncavo a 2 fili per cortocircuito, collegamento incrociato e rottura del cavo, segnalatoretrigger di test per dispositivo di controllo PNOZ e8.1p, test manuale in caso di contatto dichiusura 1n/o, test permanente in caso di contatto aperto 1n/c, lunghezza max. cavo3000 m, versione con morsetto a molla.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Fonte della tensione interna su rilevatore  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Lunghezza max. conduttore 3000  
Materiale custodia parte inf. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Fisso  
Altezza 36  mm
Larghezza 30  mm
Profondità 12.5  mm
Peso netto 10  g
Peso lordo 28  g
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27141990  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067118  
Volume 0.248  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1