Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"375002","name":"H-MONTAGESOCKEL P-75","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
H-MONTAGESOCKEL P-75
Numero dell'articolo: 375002
Base di montaggio per montaggio a scatto su guida secondo DIN EN 50022,idonea come
adattatore per le nostre serie di dispositivi P-75, N-35 ed S-68 in casodi
guida con scatto mancante.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548004410 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379204 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000015 |
ETIM Reference Feature | EC002271 |
Volume | 0 |