Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8178003","name":"PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
Numero dell'articolo: 8178003
GTIN: 4046548112351
Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A,
Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A,
power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor,
hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR,
expansion card PosI/O.
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A, Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A, power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor, hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, expansion card PosI/O.
Dati generali
| Omologazione |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo intervallo di fase | Mains Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 208 - 480 V |
| Tens. alimentazione con fasi | 3 x 208…3 x 480 V |
| Tipo di tensione alimentazione | AC |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Scopo di U2 | Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza U2 con freno | +15% |
| Tolleranza U2 senza freno | +15% |
Sezione di potenza
| Max. freq. attivaz. liv.prest. | 30/h |
| Corr. cont. uscita con 3x208 V | 6 A |
| Corr. cont. uscita con 3x230 V | 6 A |
| Corrente continua uscita 3x400 | 6 A |
| Corr. cont. uscita con 3x480 V | 6 A |
| Picco di corrente per 2 s | 18 A |
| Picco di corrente per 5 s | 12 A |
| Freq. clock inverter | 8 kHz |
| Gamma tens. Tens.circ. interm. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Numero di STO-Enable | 2 |
CPU
| PMCEspansione Firmware | 2 = EtherCat |
Ingresso resolver
| Tipo connett.ConnessResolver | Connettore femm. Sub-D 9 poli |
Ingresso encoder SinCos, encoder incrementale
| Tipo connett.enc./colleg.ecder | Connettore femm. Sub-D 15 poli |
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 2 |
| Tipo ingressi analogici | Tensione |
| Range segnale ingr. analog. | -10 - 10 V |
| Risoluzione ingressi analogici | 16 Bit |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 4 - 6 |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Uscite a semiconduttore (standard)
| Numero di uscite ausiliarie | 2 |
| Isolam. galv. usc. SC non sic. | Sì |
Interfaccia Ethernet
| Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
Interfaccia CANopen
| N. interfacce CANopen | 1 |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
Interfacce di comunicazione
| Tipo conn. Interfaccia RS-232 | Connett. maschio Sub-D 9 poli |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
| Classe temperatura ambiente | 1K4 |
| Classe temperatura ambiente | 3K3 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Temp.ambiente RiduzionePotenza | 40 - 55°C |
| Riduzione potenza | 2,5%/K |
| Norma temp. magazzinaggio | DIN EN 60721-3-1 |
| Modifica temp. conservazione | 20 K/h |
| Esposiz. a umidità sec. norma | DIN EN 60721-3-3 |
| Indicazione umidità | 85 % umid. rel. (UR) |
| Classe di umidità | 1K3 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 1000 m |
| Alt.eserc.amm. 1,5% CaloTens. | 1000 - 2500 m oltre NN |
| Riduzione potenza per 100m | 1,5%/100 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61800-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60721-3-3 |
| Tipo di raffreddamento | Ventilatore integrato |
| Emissioni acustiche | 58 dB (A) |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Materiale custodia | Acciaio zincato |
| Altezza | 345 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 243 mm |
| Peso netto | 4600 g |
| Peso lordo | 5700 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548112351 |
| Volume | 0 dm3 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |