Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Numero dell'articolo: 620020
PITsign lampada muting secondo EN 61496 incl. lampadina e
supporto a parete, spia a luce fissa con opzione per la sorveglianza, UB= 24 V DC / 7
W / 500 mA, 2 uscite a semiconduttore per il monitoraggi... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITsign lampada muting secondo EN 61496 incl. lampadina e supporto a parete, spia a luce fissa con opzione per la sorveglianza, UB= 24 V DC / 7 W / 500 mA, 2 uscite a semiconduttore per il monitoraggio delfunzionamento, grado di protezione custodia: IP65, diametro: 100 mm, altezza: 138,5 mm, spia luminosa per funzionamento in modalità muting.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Automonitorato | ja |
Lampade | Glühbirne |
Tipo di lampada | BA15d, 24 V DC, 7W |
Vita utile lampade segnal. | 1.000 Stunden |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 7 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 2 |
Uscita SC protezione CC | ja |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
0
50 |
EMC sec. norma .... | EN 61000-6-2 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Entrata cavo | ISO 20 mm |
Posizione di montaggio | Verticale |
Materiale custodia copertura | PC |
Materiale custodia parte inf. | ABS |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Altezza | 138.5 |
Diametro | 100 |
Peso netto | 218 |
Peso lordo | 351 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Codice EAN | 4046548002607 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
Volume | 2.657 |
Alternativa
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign Lampada muting a LED incl. LED e supporto a parete, UB = 24 V DC/
4 W / <200 mA, grado di protezione custodia: IP65, diametro: 90 mm,altezza: 125
mm, spia luminosa per funzionamento in modalità muting.