Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402255","name":"PITreader","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PITreader
Numero dell'articolo: 402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. Sistema di autenticazione RFID. Contenuto:
unità base, connettore [402307]. Accessorio richiesto: PITreader key
adapter.
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Principio sensore | Transponder |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Tipo di alimentatore per U1 | SELV/PELV |
| Potenza assorbita DC | 4 |
| Interr.magnetot. disp. tens.U1 | 4 A, int.aut. 24 V DC, car.B/C |
Ingressi
| Config. elettrico ingresso | No |
Uscite a semiconduttore
| N. uscite a semiconduttore | 1 |
| Config. galv. uscite SC | No |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
Interfaccia Ethernet
| Imp. fabbrica ind.IP EtherNet | 192.168.0.12 |
| Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Velocità trasm. Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-30
55 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla estraibile |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 54 |
| Larghezza | 72 |
| Profondità | 45 |
| Peso netto | 47 |
| Peso lordo | 105 |
Transponder
| Aliment. elettrica transponder | Passivo (senza batteria) |
| Frequenza operativa | 13,24 - 13,88 MHz |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1% |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280401 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088908 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unità di controllo di sicurezza per la
selezione della modalità operativa. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e
una modalità operativa speciale MO5. Interfaccia Key ID per la
trasmissione del numero Key ID della chiave a transponder. Accessorio
richiesto: PITreader base unit [402255] o PITreader S base unit
[402256], PITreader key adapter. Accessorio facoltativo: Set di
connettori [402306], PIT oe 4S [402311].
Accessori obbligatori per il funzionamento
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader Sede per chiave orizzontale + 1x dado. Accessorio
richiesto per PITreader base unit [402255].