text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PITreader key ye g ye

Numero dell'articolo: 402260YE
GTIN: 4046548106121
Chiave transponder generica per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: Giallo chiaro materiale: Plastica

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
Principio sensore Transponder  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Grado di protez. custodia IP65  
IP67  
Posizione di montaggio A scelta  
Altezza 15.1  mm
Larghezza 42  mm
Profondità 8  mm
Peso netto 8  g
Peso lordo 10  g
Aliment. elettrica transponder Passivo (senza batteria)  
Frequenza operativa 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002996  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548106121  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1