Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402251","name":"PITmode fusion","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PITmode fusion
Numero dell'articolo: 402251
PITmode fusion. Sistema di autenticazione e selezione della
modalità operativa sicura e funzionale all’interno del pacchetto.Contenuto: PITreader base unit [402255],
PIT m4SEU [402250], PITreader key ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITmode fusion. Sistema di autenticazione e selezione della modalità operativa sicura e funzionale all’interno del pacchetto.Contenuto: PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], set di connettori [402306]. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e una modalità operativaspeciale MO5. Interfaccia Key ID per la trasmissione del numero Key ID della chiave a transponder.
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548095715 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371243 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001029 |
Volume | 6.337 |